text.skipToContent text.skipToNavigation

Senderos de navegación

Nuestro sistema experimentará una actividad de mantenimiento planificada el sábado 18 de abril de 8:00 PM CDT al domingo 19 de abril a las 8:00 AM CDT.
Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

SequenceManager

Connected Enterprise™

Descripción del producto

SequenceManager

SequenceManager™ ofrece secuenciamiento de lotes en la familia de controladores Logix al agregar potentes capacidades más cerca del proceso y al abrir nuevas posibilidades para equipos modulares, sistemas desconectados de la red y control de una sola unidad. SequenceManager le permite configurar operaciones en Studio 5000 Logix Designer®, ejecutar secuencias en FactoryTalk® View SE y capturar y mostrar los resultados por lote. SequenceManager dirige los programas PhaseManager™ en un controlador basado en Logix mediante una secuencia ordenada a fin de implementar tareas orientadas a los procesos para operaciones con una sola unidad o con varias unidades independientes. Mediante la utilización de la metodología ISA-88 estándar de la industria, SequenceManager ofrece funciones de secuenciamiento potentes y flexibles que permiten el control óptimo de procesos secuenciales. SequenceManager se integra en el emblemático sistema de gestión de lotes de Rockwell, FactoryTalk Batch, para brindar una verdadera cartera de soluciones escalables para aplicaciones de lotes. Con SequenceManager, puede conseguir la ejecución de una secuencia rápida y flexible a la vez que reduce los costos de infraestructura tanto para unidades independientes como para una funcionalidad completa de sistemas basados en equipos modulares.

SequenceManager Event Client transfiere los datos del evento generados por la ejecución de secuencias desde el controlador Logix hasta la base de datos histórica para generar informes y análisis.

  • Incluye soporte para Studio 5000
  • RSLogix
  • View Studio e incluye acceso a activaciones temporales