text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

FactoryTalk Analytics LogixAI

Connected Enterprise™

제품 설명

FactoryTalk Analytics LogixAI

私たちは、お客様に最高レベルのサービスを提供し続けることをお約束します。この製品は現在、リードタイムが長くなっており、グローバルな優先順位付けプロセスを活用しています。この製品を注文するための追加のビジネスケースの詳細については、カスタマーケアにお問い合わせください。FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®は、解析および機械学習テクノロジをLogix制御環境に組み込みます。当社の特許取得済みモデリングアルゴリズムにより、オートメーションシステムを1段階上のレベルに引き上げます。予想分析はスクラップ損失の最小化、品質管理の強化、予定外のダウンタイムの最少化を目指して機能します。

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®モデルを直感的なPredictionBuilder設定により構成し、オートメーションに関する既存の知識を活用して機械学習機能および予測分析を統合します。予測的な洞察が必要な場所を定義後、LogixAIモデルに通常の動作パターンを学習させてから、LogixAIモデルを設定して実際の動作をモニタします。モデルはモニタ中に予測的な洞察を計算し、変則的な動作パターンを回避するようになります。また、LogixAIモデルにはソフトセンサとしての機能もあり、計測が困難な動作における厳格な制御を実現します。

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함