text.skipToContent text.skipToNavigation

Fil d’Ariane

FactoryTalk View SE

The Connected Enterprise™®

Description du produit

FactoryTalk View SE

FactoryTalk View Site Edition (SE) est un logiciel IHM pour la surveillance et le contrôle d'applications de toute taille, des applications mono-ordinateur mono-utilisateur aux applications serveur-client distribuées multi-utilisateurs.


L’intégration intelligente de FactoryTalk View SE avec les automates Logix, les graphiques réutilisables, la configuration et gestion des alarmes à l'échelle du système ainsi que les capacités de mobilité fournissent les outils nécessaires au développement rapide d'applications, à la mise à l'échelle d'architectures et à la maintenance aisée des systèmes. Avec FactoryTalk View SE, les défis IHM que présentent les applications de processus, de traitement par lot et discrètes sont gérés dans une solution logicielle unique qui fournit une visibilité essentielle en temps réel, au moment et à l'endroit où vous en avez besoin.


Si besoin, des versions localisées de ce produit sont disponibles au téléchargement sur le PCDC (Centre de compatibilité et de téléchargement des produits).

  • Inclut une assistance pour Studio 5000
  • RSLogix
  • View Studio et inclut l’accès aux activations temporaires