text.skipToContent text.skipToNavigation
...

Bundle software disponibili

The Connected Enterprise™®

Arena® Simulation Software allows you to create Business Process Models, arming you with the intelligence needed to help reduce costs, measure performance, and optimize your business operations.

Getting Started Package
20 hours of Consulting can be purchased with your initial Arena license subscription. These hours can be used to help get started with a project, conduct one on one training via Teams, or build logic. This add-on is only available upon initial purchase and is not renewable. Additional consulting hours and services can be purchased throughout the year by contacting us at Arena-Info@rockwellautomation.com.

Mostra di più

ControlLogix Compute module with Red Hat operating system is purchased via SAP. In order to work with the module, users need to purchase also the Support and Maintenance contract here, enabling the access to updates and support for the module.

Mostra di più

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti in vari settori. Nell'ambito del sistema Integrated Architecture®, il software Connected Components Workbench offre funzioni di configurazione dei dispositivi, programmazione dei controllori e integrazione con l'editor dell'interfaccia operatore. Questo software consente di ridurre i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine.

Software Connected Components Workbench™ Standard Edition: strumento di configurazione e programmazione comune e di facile utilizzo per sistemi di microcontrollo Rockwell Automation®. Include la versione demo di Micro800™ Simulator e non richiede operazioni di attivazione. È inclusa l'assistenza tecnica standard. Scarica la versione Standard Edition (gratuito)

Software Connected Components Workbench™ Developer Edition: Funzionalità standard e aggiuntive, inclusa la versione completa di Micro800™ Simulator e Archive Manager, oltre a numerose funzionalità di programmazione del controllore Micro800™ per un'esperienza utente avanzata. È necessaria l'attivazione. È inclusa l'assistenza tecnica standard, con un'opzione valida 24 ore su 24, 7 giorni su 7 fuori dall'orario lavorativo.

Mostra di più

The Rockwell Automation Toolkits supply the software development and productivity tools needed to design, develop, and deliver Rockwell Automation control systems. These various toolkits are intended to align with the control architecture and technology platforms used by your company.

Mostra di più

Upgrade options for Embedded Edge Compute modules allow you to add more features to your FactoryTalk Optix application. Embedded Edge Compute upgrade entitlements can only be used on Embedded Edge Compute; entitlement will not be recognized on any other platform. Upgrade entitlements cannot be stacked; only one upgrade per module is allowed.

Mostra di più

Emulate3D creates dynamic digital twins for virtual commissioning, system simulation, and industrial demonstration.

Emulate3D - Software for creating dynamic physics-based models of industrial systems, which can be connected and driven by real control logic such as PLCs. This saves time and money, by enabling engineers to test and optimize their systems virtually and off the critical path. Emulate3D is a single software tool which can use the same evolving model for design conception and communication, system optimization, virtual commissioning, and finally for operator training.

Mostra di più

FactoryTalk Analytics GuardianAI is an asset health monitoring application that runs at the edge. It leverages AI to provide predictive maintenance insights that help users reduce unplanned downtime and optimize maintenance planning.

FactoryTalk Analytics GuardianAI was designed with the maintenance engineer in mind. It uses data from the plant's existing variable frequency drives to monitor the behavior of plant assets such as pumps, fans, and blowers. When a deviation from normal operating behavior is detected, FactoryTalk Analytics GuardianAI will notify the user so maintenance can be planned to prevent an equipment failure. FactoryTalk Analytics GuardianAI provides premier integration with PowerFlex 755, 755T, and 6000T drives.

Mostra di più

Ci impegniamo a mantenere il massimo livello di servizio per i nostri clienti. Questo materiale richiede attualmente un tempo di consegna più lungo e ci stiamo avvalendo di un processo per definire le priorità. Contattate l’assistenza clienti e fornite ulteriori dettagli sul caso aziendale per effettuare un ordine per questo prodotto. FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® integra tecnologie di analisi e machine learning nell’ambiente di controllo Logix. Il nostro algoritmo di modellazione brevettato porta i sistemi di automazione a un livello superiore. L’analisi predittiva contribuisce a ridurre gli scarti e le perdite, migliorare il controllo della qualità e abbattere i tempi di inattività non pianificati.

Configurate i modelli FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® tramite la procedura intuitiva di configurazione di PredictionBuilder, basata sulle competenze di automazione esistenti, per integrare funzionalità di machine learning e di analisi predittiva. Dopo aver definito le situazioni in cui sono necessarie informazioni predittive, è possibile eseguire il training del modello LogixAI per fargli apprendere il comportamento operativo previsto e quindi impostare il modello LogixAI per monitorare il funzionamento effettivo. Durante il monitoraggio, il modello genera informazioni predittive per rilevare in anticipo eventuali comportamenti anomali. Il modello LogixAI può svolgere anche la funzione di soft sensor per migliorare il controllo delle operazioni più difficili da strumentare.

Mostra di più

FactoryTalk Analytics VisionAI is a visual inspection quality platform for manufacturing. It identifies and classifies defects to improve quality and maximize yield. With FactoryTalk Analytics VisionAI, you benefit from no code camera configuration, AI driven insights, enterprise manageability, and analytics out of the box that deliver valuable insights from real time production quality data.

Supplementing Rockwell Automation’s Software and Cloud Services Agreement, as well as any framework agreement that may exist between the parties, if the Software You are acquiring rights to is FactoryTalk Analytics VisionAI, the following additional terms apply:

With the exception of any data that contains any personally identifiable information obtained from You, Rockwell Automation and its third-party licensors own all data relating to the performance of its Software, technology, and services and has the right to aggregate, collect, analyze, and use the same for the purpose of improving its Software and services (e.g., system tuning, machine learning, and related tools and algorithms).

Mostra di più

FactoryTalk AssetCentre fornisce il controllo di versione protetta di clienti e l'archiviazione per le attività di automazione e documenti. Audit di integrazione e registrazione degli eventi fornisce dettagli granulari sulle modifiche all'interno del vostro sistema di automazione. FactoryTalk AssetCentre fornisce il supporto per sia Rockwell Automation e 3 ° partito beni rende FactoryTalk AssetCentre una soluzione di gestione centralizzata. Inoltre, FactoryTalk AssetCentre può raccogliere un elenco di attività dalla rete e fornisce la gestione del ciclo di vita integrata per quelli scoperti beni di Rockwell Automation. Per i clienti con dispositivi di processo, FactoryTalk AssetCentre permette per Gestione configurazione e calibrazione del dispositivo.

Mostra di più

FactoryTalk Batch consente di applicare un unico sistema di controllo e informazione nel processo per migliorare la capacità e la qualità dei prodotti, risparmiare energia e materie prime e ridurre le variazioni dei processi e l'intervento umano. Consente di sviluppare moderne strategie di controllo batch supportando capacità di produzione flessibili e procedure aziendali standardizzate e accelerando allo stesso tempo lo sviluppo di prodotti e processi.

Risultato netto: l'apparecchiatura viene meglio utilizzata, la qualità dei prodotti risulta migliorata, la necessità di visibilità e accesso a dati utilizzabili viene soddisfatta meglio e i costi risultano ridotti.

FactoryTalk Batch Server è il componente FactoryTalk Batch che controlla e coordina informazioni, fasi e ricette del sistema. FactoryTalk Batch Server consente l'integrazione con dispositivi connessi ai processi e pacchetti software di terze parti.

FactoryTalk Batch View fornisce un portale moderno e intuitivo in una soluzione di elaborazione batch completa per operazioni efficaci. Avvalendosi di un proprio server Web basato su tecnologia HTML5, FactoryTalk Batch View fornisce connettività nativa a un sistema FactoryTalk Batch attraverso tecnologie browser Web standard.

Mostra di più

FactoryTalk CPGSuite is an MES solution designed specifically for the Consumer Packaged Goods industry. CPGSuite provides scalable, value-based applications to help you achieve operational excellence, increase the effectiveness of your supply chain, adhere to regulatory compliance guidelines, and meet your sustainability goals.


Functions include order management, batch configuration and execution and material management.

Mostra di più

FactoryTalk DataMosaix is all about making data available, meaningful and useful and valuable.

• Make data available - Extract data across the manufacturing floor and enterprise, OT, IT and ET (engineering) data.
• Make data meaningful - DataMosaix can automatically populate your industrial knowledge graph at scale to represent your operations.
• Make data useful - Through built in use cases, powerful charting functionality, open APIs and SDKs, and connectors to industry standard tools for dashboard, visualization and analysis.

Mostra di più

FactoryTalk Design Studio is the latest design environment for the Logix platform of controllers. FactoryTalk Design Studio is a multi-controller and multi-user environment that includes the power of FTDS Copilot to assist you as you create your Logix applications.

FactoryTalk Design Studio harnesses the power of the FactoryTalk Hub cloud environment to bring an always updated, modern design environment. The environment is built to use the latest practices in software development like version control, AI copilot, multi-revision support, and multiple controllers in a single project.

Mostra di più
FactoryTalk Energy Manager is a cloud-enabled industrial energy management and optimization solution that helps to improve energy awareness, reduce energy costs, and achieve sustainability goals. This Software-as-a-Service (SaaS) offering leverages FactoryTalk DataMosaix to enable contextualized analytics to monitor, analyze, and optimize energy performance across the enterprise.
Mostra di più

FactoryTalk Historian Site Edition (SE) fornisce un’infrastruttura dati per l’acquisizione delle informazioni necessarie a migliorare le operazioni di produzione. È costituita da una suite modulabile di prodotti software progettati per soddisfare le esigenze sia di singole macchine sia di infrastrutture dati a livello di impianto.

FactoryTalk Historian SE può essere utilizzato come soluzione di base per il monitoraggio della produzione e delle prestazioni in tempo reale o come parte integrante di un’iniziativa di benchmarking dello stabilimento e di visibilità dei dati a livello di impianto.

Mostra di più

FactoryTalk Linx Gateway aggiunge un’interfaccia OPC-DA e OPC UA server per inviare le informazioni raccolte da FactoryTalk Linx da Logix 5000™ e da altri controllori Allen-Bradley® a client OPC esterni, consentendo la coesistenza di software di terze parti con il software FactoryTalk®
FactoryTalk Linx Gateway è un’interfaccia server OPC UA/DA per FactoryTalk Linx. Scalabile sia per la capacità dei tag che per l'architettura del server. FactoryTalk Linx Gateway consente al software di terze parti di condividere i dati con il software FactoryTalk.
Il bridge dati FactoryTalk Linx fornisce un servizio gestito centralmente per spostare i dati tra le sorgenti del sistema di automazione, inclusi controllore, server-DA OPC o server e hardware collegati OPC UA. Il bridge dati facilita le applicazioni di concentrazione dei dati o può consentire ai controllori Logix di interfacciarsi indirettamente con le macchine connesse a OPC UA.

Mostra di più

FactoryTalk Logix Echo, il nostro emulatore di controllore di nuova generazione, aumenta la produttività di progettazione, riduce i rischi e i costi complessivi del progetto.

Con FactoryTalk Logix Echo, potete convalidare, testare e ottimizzare la vostra logica di controllo senza la necessità di hardware fisico. Potete progettare ed effettuare il collaudo simultaneamente, nonché individuare aree di miglioramento quando il vostro progetto è ancora modificabile facilmente. Se utilizzate un software di formazione degli operatori, collegatelo al vostro controllore emulato per sfruttare un sistema di formazione basato su software.

Mostra di più

FactoryTalk® Metrics fornisce dati che rivelano nuovi modi per aumentare la produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità. Con l’obiettivo di rispondere alla vostre domande, il prodotto va oltre la tradizionale metodologia di efficienza globale delle apparecchiature (OEE) rivelando le cause scatenanti del tempo di fermo e delle perdite per consentirvi di migliorare l’efficacia dei macchinari di produzione. La configurazione flessibile della raccolta dati dai sistemi di controllo e dalle interfacce operatore esistenti garantisce dati accurati e un breve time-to-value.

Mostra di più

FactoryTalk Optix is a cloud-enabled HMI platform that enables design, test and deployment of applications directly from a web browser, connecting through FactoryTalk Hub. This modular platform delivers new options for design, deployment and graphics design, with extensibility options that make it flexible enough for any application.

FactoryTalk Optix is truly visualization for visionaries. An open, extensible architecture, along with responsive graphics, version control, C# scripting, remote application management, and full integration with the OPC UA specification make FactoryTalk Optix a solution flexible enough for any application. Develop projects with a local editor or with a web browser connected to FactoryTalk Hub, and purchase and deploy ""just enough"" to satisfy any application needs.

Mostra di più

Efficiency in the manufacturing process is a crucial factor to reduce overall time to market. The ability to eliminate paperwork, reduce errors, and maintain high quality standards will increase the throughput of the plant. FactoryTalk PharmaSuite MES contributes through seamless integration from ERP to shop floor, real-time quality dashboards, and more.

FactoryTalk PharmaSuite Application starts with a base license. Extension licenses for functional modules as well as for design and operation users need to be added to achieve the required scope.

Mostra di più

La soluzione end-to-end di accesso remoto per macchine industriali fornisce una connessione per accedere in modo sicuro alle macchine industriali da remoto. La soluzione richiede l’acquisto di un abbonamento FactoryTalk Remote Access e di un router di accesso remoto Stratix 4300.

Mostra di più

FactoryTalk SerializationSuite takes a holistic approach to product tracking and traceability. FT SerializationSuite is ideal for customers in industries like life sciences, food and beverage, and consumer packaged goods that are focused on complying with regulatory requirements and meeting consumer expectations in areas like product quality, safety, and sustainability.

FactoryTalk SerializationSuite consists of base application, aggregation extension, additional lines and additional clients.

Mostra di più

FactoryTalk® Transaction Manager fornisce una piattaforma per collegare le transazioni quotidiane di un sistema di controllo con i sistemi aziendali. FactoryTalk Transaction Manager supporta la registrazione unidirezionale semplice dei dati direttamente dal sistema di controllo, nonché un sistema bidirezionale in cui l’impianto è controllato da regole, pianificazioni e/o dai dati dei database aziendali.


Tutti i servizi di FactoryTalk Transaction Manager Standard devono essere in un unico computer, ma la piattaforma può connettersi a database remoti e/o server OPC (se questa opzione è supportata dal fornitore OPC.) Nessun database incluso.

Mostra di più

La stazione FactoryTalk View Machine Edition (ME) viene utilizzata per creare applicazioni software di interfaccia operatore a livello di macchina per il monitoraggio e il controllo da parte di un singolo computer e di un singolo utente.


Per sviluppare rapidamente le applicazioni e gestire facilmente i sistemi, FactoryTalk View ME fornisce strumenti come l’integrazione di prima qualità con i controllori Logix, la grafica riutilizzabile, la mobilità, la configurazione e la gestione degli allarmi a livello di sistema.


Versioni localizzate di questo prodotto sono disponibili per il dowanload in maniera facoltativa dal Centro di compatibilità e download prodotti (Product Compatibility and Download Center, PCDC).

Mostra di più

FactoryTalk View Machine Edition (ME) Station is used to build machine-level HMI software applications for single computer, single user monitoring and control.

Premier integration with Logix controllers, reusable graphics, system-wide alarm configuration and management, and mobility are tools provided by FactoryTalk View ME to quickly develop applications and easily maintain systems. Localized versions of this product are available as optional downloads from the PCDC (Product Compatibility and Download Center).

Mostra di più

FactoryTalk View Site Edition (SE) è un software di interfaccia operatore per il monitoraggio e il controllo di applicazioni di qualsiasi dimensione, da singoli computer o applicazioni per postazioni utente singole a server-client distribuiti o applicazioni per più utenti.


L’integrazione ottimale di FactoryTalk View SE con i controllori Logix, la grafica riutilizzabile, la funzionalità di configurazione e gestione degli allarmi a livello di sistema e la mobilità consentono di usufruire degli strumenti necessari per sviluppare rapidamente applicazioni, architetture scalabili e gestire i sistemi con estrema semplicità. Con FactoryTalk View SE, le operazioni critiche nelle applicazioni di processo, batch e discrete vengono gestite mediante un'unica soluzione software, che garantisce visibilità in tempo reale, ovunque e in qualsiasi momento.


Le versioni localizzate di questo prodotto sono disponibili per il download in maniera facoltativa dal Centro di compatibilità e download prodotti (Product Compatibility and Download Center, PCDC).

Mostra di più

KEPServer Enterprise consente la comunicazione tra diversi fornitori e le macchine di automazione di fabbrica. Il software di informazione e visualizzazione FactoryTalk interagisce con KEPServer tramite l’interfaccia OPC DA o OPC UA per consentire alle macchine di altri fornitori di coesistere in sistemi con apparecchiature Allen Bradley.

KEPServer Enterprise è basato sulla KEPServerEX Manufacturing Suite di PTC. Fornisce una gamma completa di opzioni driver per scegliere l’hardware e i protocolli specifici per l’accesso dei fornitori. KEPServer Enterprise inoltre utilizza FactoryTalk Activation ed è supportato da Rockwell Automation.

Mostra di più

Upgrade options for OptixPanel operator terminals allow you to add more features to your FactoryTalk Optix application or upgrade from FactoryTalk Remote Access Runtime Basic to FactoryTalk Remote Access Runtime Pro to extend access to devices on networks connected to an OptixPanel. OptixPanel upgrade entitlements can only be used on OptixPanel; entitlement will not be recognized on any other platform.

Mostra di più

PlantPAx è il sistema di controllo distribuito (DCS) di Rockwell Automation. Il sistema PlantPAx si basa su una piattaforma di automazione comune che consente l'integrazione delle aree critiche dell'impianto. Questo sistema DCS moderno riunisce in un’unica infrastruttura controllo discreto, controllo di processo, controllo dell’alimentazione, gestione delle informazioni e controllo di sicurezza per l’intero impianto.
I vantaggi includono:
Piattaforme comuni
Flusso di informazioni continue
Facilità di gestione
Riduzione del costo totale di proprietà
Il pacchetto software fornisce una licenza perpetua per il software di base per i sistemi DCS PlantPAx. Questi pacchetti sono progettati per semplificare la gestione delle attivazioni dei vari software che costituiscono il sistema PlantPAx. PlantPAx System ID è collegato a questo pacchetto.

Mostra di più

PlantPAx è il sistema di controllo distribuito (DCS) di Rockwell Automation. Il sistema PlantPAx si basa su una piattaforma di automazione comune che consente l'integrazione delle aree critiche dell'impianto. Questo sistema DCS moderno riunisce in un’unica infrastruttura controllo discreto, controllo di processo, controllo dell’alimentazione, gestione delle informazioni e controllo di sicurezza per l’intero impianto.
I vantaggi includono:
Piattaforme comuni
Flusso di informazioni continue
Facilità di gestione
Riduzione del costo totale di proprietà
Il pacchetto software fornisce una licenza perpetua per il software di base per i sistemi DCS PlantPAx. Questi pacchetti sono progettati per semplificare la gestione delle attivazioni dei vari software che costituiscono il sistema PlantPAx. PlantPAx System ID è collegato a questo pacchetto.

Mostra di più

Questo pacchetto software fornisce un percorso per i clienti Rockwell Automation attuali che stanno ammodernando i loro sistemi all’ultima versione di PlantPAx e sfruttano la funzionalità SystemID.

PlantPAx è un sistema di controllo distribuito (Distributed Control System, DCS) di Rockwell Automation. Il sistema PlantPAx si basa su una piattaforma di automazione comune che consente l'integrazione ottimale tra le aree critiche dell'impianto. Questo sistema DCS moderno riunisce in un’unica infrastruttura controllo discreto, controllo di processo, controllo dell’alimentazione, gestione delle informazioni e controllo di sicurezza per l’intero impianto.
Vantaggi:
<Piattaforme comuni
;Flusso di informazioni ottimale
;Più facile da gestire
;Ridotto costo totale di proprietà (TCO)

Mostra di più

Le sottoscrizioni Software di valutazione del rischio di vittoria consentono di gestire la progressione attraverso il ciclo di vita di sicurezza. Questo consente di implementare una strategia di sicurezza standardizzati e documentare formalmente il processo.

Progresso di sottoscrizioni di Software di valutazione del rischio di vittoria attraverso il ciclo di vita di sicurezza funzionale, organizzare le informazioni da ogni passo del processo, dalla valutazione del rischio attraverso la validazione della macchina finale.

Mostra di più

RSLinx Classic consente a software di terze parti di accedere ai dati dai controllori Rockwell Automation utilizzando l’interfaccia OPC-DA o DDE. Il software è adatto per funzionare con software e sistemi meno recenti contenenti hardware e reti meno recenti.

RSLinx Classic è un’offerta scalabile da acquistare in base alla necessità di interfacciarsi con un singolo controller o più controller, client OPC locali o remoti e alla possibilità di passare/collegare le comunicazioni tra RSLinx Classic su diverse stazioni di lavoro.

Mostra di più

RSLogix 500 è l’ambiente di programmazione e progettazione per le piattaforme di controllo 1747 SLC e MicroLogix. Questo software fornisce supporto per le piattaforme di controllo modulari nonché capacità di programmazione per garantire un’integrazione perfetta con la vostra applicazione.

Nota: se è disponibile una versione aggiornata della piattaforma per il controllo e la programmazione, consultate il sito del Product Compatability and Download Center di Rockwell Automation per informazioni su RSLogix 500 e l’hardware supportato.

Mostra di più

SequenceManager™ offre il sequenziamento batch nella famiglia di controllori Logix aggiungendo potenti funzionalità in prossimità del processo e aprendo nuove possibilità per skid, sistemi fuori rete e controllo singolo. SequenceManager consente di configurare le operazioni in Studio 5000 Logix Designer®, eseguire sequenze in FactoryTalk® View SE e acquisire e visualizzare i risultati del batch. SequenceManager gestisce i programmi PhaseManager™ all’interno di un controllore Logix in una sequenza ordinata in modo da implementare attività orientate ai processi per operazioni unitarie o operazioni multiple indipendenti. Utilizzando la metodologia ISA-88 standard, SequenceManager offre potenti e flessibili funzionalità di sequenziamento che consentono il controllo ottimale dei processi sequenziali. SequenceManager si integra nel sistema di punta di gestione dei batch di Rockwell Automation, FactoryTalk Batch, per fornire un portafoglio realmente modulabile per applicazioni batch. Con SequenceManager, è possibile fornire un’esecuzione di sequenze rapida e affidabile riducendo i costi di infrastruttura per le unità indipendenti e funzionalità di sistema complete basate su skid.

SequenceManager Event Client trasferisce i dati degli eventi generati dall’esecuzione di sequenze dal controller Logix a un database storico per la creazione di report e analisi.

Mostra di più

Applicazione codice Manager è uno strumento di ingegneria che permette uno sviluppo più efficiente del progetto sfruttando le librerie altamente riutilizzabili. È possibile creare le proprie librerie utilizzando libreria Designer o utilizzato fornito quelli. Applicazione codice Manager crea non solo la Logix, ma anche associato FactoryTalk ViewSE / ME displays, FactoryTalk storico tag e contenuti FactoryTalk allarme ed eventi (FTAE).

Mostra di più

The Studio 5000® ambiente unisce ingegneria ed elementi di design in un unico quadro standard che consente ottimizzate la produttività e ridotto il tempo di messa in servizio. Con l'ambiente di Studio 5000, è possibile rispondere più rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato e del business, riducendo i costi totali di proprietà, compresa la manutenzione e formazione.

Mostra di più

La Studio 5000 licenza è un portale web sicuro, facile da usare progettato per gestire le licenze di protezione dei contenuti. Viene utilizzato viene utilizzato per configurare l'esecuzione sia di origine protezione all'interno dell'ambiente di progettazione di Studio 5000. Il portale di licenza 5000 Studio consente agli utenti di assegnare le licenze, autorizzazioni e fornire servizi, di segnalazione.

Mostra di più

FactoryTalk View SE, ThinManager and PinPoint together deliver a full visualization solution for production operations.

This software bundle provides everything you need to run a managed HMI visualization system. Included in the bundle is an HMI server with unlimited displays, client stations, managed thin client licenses, automated tag navigation licenses and unlimited browser-based HTML client connections.

Mostra di più

FactoryTalk View SE, ThinManager and PinPoint together deliver a full visualization solution for production operations.

This software bundle provides everything you need to run a managed HMI visualization system. Included in the bundle is an HMI server with unlimited displays, client stations, managed thin client licenses, automated tag navigation licenses and unlimited browser-based HTML client connections.

Mostra di più

ThinManager è una piattaforma centralizzata per la gestione dei dispositivi e la consegna dei contenuti. Con ThinManager potete gestire centralmente dispositivi come thin client, dispositivi mobili e PC per fabbriche e uffici moderni, nonché definire e consegnare una quantità di sorgenti di contenuti flessibili ai dispositivi gestiti.


ThinManager consente un controllo e una sicurezza senza precedenti in una piattaforma modulare e sostenibile indipendentemente dalle dimensioni del vostro ambiente industriale o dal numero di stabilimenti. L’architettura thin-client di ThinManager consente la distribuzione di dispositivi hardware meno costosi, ma in grado di offrire applicazioni e strumenti di uso frequente in un formato che riduce i costi hardware e di gestione incrementando la sicurezza.

Mostra di più