text.skipToContent text.skipToNavigation

トピックパス

Connected Components Workbench™

Connected Enterprise™

製品の説明

Connected Components Workbench™

スタンドアロンマシン(各種業界)の開発は、Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用すれば簡略化されます。Connected Components WorkbenchソフトウェアとはIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムに付属するもので、これを使用すればデバイスの構成やコントローラのプログラミング、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)エディタとの統合が可能となります。このソフトウェアは機械の初期開発にかかる時間とコストの削減に貢献します。

Connected Components Workbench™ Standard Editionソフトウェアは、Rockwell Automation®マイクロ制御システム向けの一般的で使いやすい構成・プログラミングツールです。Micro800™シミュレータのデモ版が含まれ、アクティベーションは不要です。標準の技術サポートが含まれています。無料のStandard Editionをダウンロード

Connected Components Workbench™ Developer Editionソフトウェアは、標準機能に加え、Micro800™シミュレータの完全バージョン、アーカイブマネージャのほか、Micro800™コントローラの広範なプログラミング機能が搭載されており、優れたユーザエクスペリエンスを実現します。アクティベーションが必要です。標準の技術サポートが含まれ、オプションで24時間年中無休のサポートを追加できます。

  • Studio 5000のサポートを含む
  • RSLogix
  • Studioを表示(一時的なアクティベーションへのアクセスを含む)