text.skipToContent text.skipToNavigation

Breadcrumbs

SequenceManager

Connected Enterprise™

Produktbeschreibung

SequenceManager

SequenceManager™ bietet Ablaufsteuerungsfunktionen des Batch-Prozesses auf Steuerungsebene in der Logix-Familie und bietet mehr Funktionalität für Skids, nicht vernetzte Systeme und Einzelsteuerungen. Mit SequenceManager können Sie Rezeptoperationen in Studio 5000 Logix Designer® konfigurieren, Sequenzen in FactoryTalk® View SE ausführen sowie Batch-Ergebnisse erfassen und anzeigen. SequenceManager ermöglicht die geordnete Abfolge von PhaseManager™-Programmen auf Logix-Steuerungsebene. Dadurch können prozessorientierte Aufgaben für den Betrieb mit einzelnen oder mehreren unabhängigen Einheiten umgesetzt werden. Mithilfe des Branchenstandards ISA-88 bietet SequenceManager leistungsstarke und flexible Sequencing-Funktionalität, die eine optimale Steuerung sequenzieller Prozesse ermöglicht. SequenceManager integriert in Rockwells Vorzeige-Batch-Management-System, FactoryTalk Batch, um ein wahrlich skalierbares Portfolio für Batch-Anwendungen zu bieten.Mit SequenceManager können Sie schnelle und zuverlässige Sequenzausführungen leisten und gleichzeitig die Infrastrukturkosten für eigenständige Einheiten und vollständige Skid-basierte Systemfunktionalität verringern.

SequenceManager Event Client überträgt die Ereignisdaten, die durch Ausführung von Sequenzen von der Logix-Steuerung generiert werden, zu einer historischen Datenbank für die Berichterstattung und Analyse.

  • Enthält Unterstützung für Studio 5000
  • RSLogix
  • Studio anzeigen, mit Zugriff auf temporäre Aktivierungen