text.skipToContent text.skipToNavigation

Breadcrumbs

FactoryTalk® Batch

Connected Enterprise™

Produktbeschreibung

FactoryTalk® Batch

Mit FactoryTalk Batch können Sie ein Steuerungs- und Informationssystem für den gesamten Prozess implementieren, um Kapazität und Produktqualität zu verbessern, Energie und Rohstoffe einzusparen sowie Prozessabweichungen und menschliches Eingreifen zu minimieren. Die Software ermöglicht die Entwicklung moderner Batch-Steuerstrategien, indem flexible Produktionsabläufe und im Unternehmen standardisierte Verfahren unterstützt und gleichzeitig die Produkt- und Prozessentwicklung beschleunigt werden.

Der Ertrag: Ausrüstung wird besser ausgelastet, die Produktqualität verbessert, die Sichtbarkeit von und der Zugriff auf aussagekräftige Daten wird hergestellt und die Kosten werden gesenkt.

FactoryTalk Batch Server ist die FactoryTalk Batch-Komponente, die Systemdaten, Phasen und Rezepte steuert und koordiniert. FactoryTalk Batch-Server kann in prozessinterne Geräte und Softwarepakete von Drittanbietern integriert werden.

FactoryTalk Batch View ist ein modernes und intuitiv zu einzusetzendes Portal für eine umfassende Batch-Lösung, die einen effizienten Betrieb ermöglicht. FactoryTalk Batch View nutzt den produkteigenen Webserver mit HTML5-Technologie, um native Konnektivität zu einer FactoryTalk Batch-Lösung über Standard-Web-Browser herzustellen.

  • Enthält Unterstützung für Studio 5000
  • RSLogix
  • Studio anzeigen, mit Zugriff auf temporäre Aktivierungen