text.skipToContent text.skipToNavigation

Breadcrumbs

FactoryTalk Historian SE

Connected Enterprise™

Produktbeschreibung

FactoryTalk Historian SE

FactoryTalk Historian Site Edition (SE) bietet die Dateninfrastruktur zum Erfassen der Informationen, die Sie zur Verbesserung Ihres Produktionsbetriebs benötigen. Dies ist eine skalierbare Software-Familie, die dazu entwickelt ist, Ihre Bedürfnisse von einer einzelnen Maschine bis zu einer Anlage mit Daten-Infrastruktur zu befriedigen.

Nutzen Sie FactoryTalk Historian SE als Grundlage für Produktions- und Leistungsüberwachung in Echtzeit, oder als integrierter Bestandteil einer unternehmensweiten Datentransparenz- und Anlagen-Benchmarking-Initiative.

  • Enthält Unterstützung für Studio 5000
  • RSLogix
  • Studio anzeigen, mit Zugriff auf temporäre Aktivierungen