text.skipToContent text.skipToNavigation

Breadcrumbs

FactoryTalk View SE

Connected Enterprise™

Produktbeschreibung

FactoryTalk View SE

FactoryTalk View Site Edition (SE) ist eine HMI-Software für die Überwachung und Steuerung von Anwendungen aller Größen – von Einzelcomputer- und Einzelbenutzer-Stations-Anwendungen bis hin zu dezentralen Server-Client-, Multi-Benutzer-Anwendungen.


Die erstklassige Integration von FactoryTalk View SE mit Logix-Steuerungen, wiederverwendbaren Grafiken, systemweiter Alarmkonfiguration und -verwaltung sowie Mobilität bieten die Tools, mit denen Anwendungen schnell entwickelt, Architekturen skaliert und Systeme einfach gewartet werden können. Mit FactoryTalk View Site Edition werden HMI-Herausforderungen bei Prozess-, Batch- und diskreten Anwendungen in einer einzigen Softwarelösung verwaltet, die betriebswichtige Einblicke in Echtzeit ermöglicht, wann und wo immer es erforderlich ist.


Lokalisierte Versionen dieses Produkts sind als optionale Downloads vom PCDC (Produkt Compatibility and Download Center) erhältlich.

  • Enthält Unterstützung für Studio 5000
  • RSLogix
  • Studio anzeigen, mit Zugriff auf temporäre Aktivierungen