-
시작
추적성
제품 설명
Connected Components Workbench™
Simplifiez le développement de machines autonomes dans plusieurs secteurs grâce au logiciel Connected Components Workbench™. Appartenant à notre système Integrated Architecture®, notre logiciel Connected Components Workbench permet la configuration des appareils, la programmation des automates et l'intégration avec un éditeur d'interface homme-machine (IHM). Ce logiciel permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine.
Logiciel Connected Components Workbench™ Standard Edition : Un outil de configuration et de programmation facile à utiliser et commun pour un système de commande Micro Rockwell Automation®. Comprend une version de démonstration du simulateur Micro800™ et ne nécessite aucune activation. L'assistance technique standard est incluse. Télécharger l'édition Standard
Logiciel Connected Components Workbench™ Developer Edition : Des fonctionnalités standard et complémentaires, y compris la version complète du simulateur Micro800™ et Archive Manager, en plus des capacités de programmation complètes de l'automate Micro800™, permettent une expérience utilisateur améliorée. Nécessite une activation. L'assistance technique standard est incluse avec une option d'assistance en dehors des heures de bureau 24h/24, 7 j/7.