text.skipToContent text.skipToNavigation

Fil d’Ariane

FactoryTalk Linx Gateway and FactoryTalk Linx Data Bridge

Connected Enterprise™

Description du produit

FactoryTalk Linx Gateway and FactoryTalk Linx Data Bridge

La FactoryTalk Linx Gateway ajoute une interface serveur OPC DA et OPC UA classique pour transmettre les informations collectées par FactoryTalk Linx à partir de Logix5000™ et d'autres contrôleurs Allen-Bradley® à des clients OPC externes, permettant ainsi à des logiciels tiers de coexister avec le logiciel FactoryTalk®
FactoryTalk Linx Gateway est une interface serveur OPC UA/DA pour FactoryTalk Linx. Évolutif tant pour la capacité de balisage que pour l'architecture du serveur. FactoryTalk Linx Gateway permet à un logiciel tiers de partager des données avec le logiciel FactoryTalk.
Le pont de données FactoryTalk Linx fournit un service géré de manière centralisée pour déplacer les données entre la source du système d'automatisation, y compris les contrôleurs, les serveurs OPC DA ou les serveurs connectés et le matériel OPC UA. Le pont de données facilite les applications de concentration de données ou peut permettre aux automates Logix de s'interfacer indirectement avec les équipements connectés OPC UA.

  • Inclut une assistance pour Studio 5000
  • RSLogix
  • View Studio et inclut l’accès aux activations temporaires