text.skipToContent text.skipToNavigation

Fil d’Ariane

SequenceManager

Connected Enterprise™

Description du produit

SequenceManager

SequenceManager™ permet le séquençage de lots par les automates Logix en ajoutant une fonction puissante plus près du processus et en ouvrant de nouvelles possibilités pour les skids, les systèmes hors réseau et la commande d'unité simple. SequenceManager vous permet de configurer des opérations dans Studio 5000 Logix Designer®, d’effectuer un séquencement dans FactoryTalk® View SE et de recueillir et d’afficher les résultats du traitement par lots. SequenceManager gère les programmes PhaseManager™ d’un automate Logix selon une séquence ordonnée afin d’exécuter les tâches de procédés pour les opérations sur unité simple ou sur unités indépendantes. SequenceManager utilise une méthodologie basée sur la norme industrielle ISA-88, ce qui permet d’obtenir des fonctionnalités de séquencement puissantes et flexibles offrant un contrôle optimal des procédés séquentiels. SequenceManager s'intègre au système de gestion par lots phare de Rockwell, FactoryTalk Batch, pour fournir un portefeuille véritablement évolutif pour les applications par lots. Avec SequenceManager, vous pouvez fournir une exécution de séquence rapide et fiable tout en réduisant les coûts d'infrastructure pour les unités autonomes et les fonctionnalités complètes du système basé sur skid.

SequenceManager Event Client transfère les données d'événement générées par l'exécution de séquences du contrôleur Logix vers une base de données historique pour les rapports et les analyses.

  • Inclut une assistance pour Studio 5000
  • RSLogix
  • View Studio et inclut l’accès aux activations temporaires