text.skipToContent text.skipToNavigation

추적성

저희 시스템은 4월 18일(토) 오후 8시(CDT)부터 4월 19일(일) 오전 8시(CDT)까지 계획된 유지보수 작업을 진행할 예정입니다.
이 기간 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

OptixPanel Upgrades

Connected Enterprise™

제품 설명

OptixPanel Upgrades

Upgrade options for OptixPanel operator terminals allow you to add more features to your FactoryTalk Optix application or upgrade from FactoryTalk Remote Access Runtime Basic to FactoryTalk Remote Access Runtime Pro to extend access to devices on networks connected to an OptixPanel. OptixPanel upgrade entitlements can only be used on OptixPanel; entitlement will not be recognized on any other platform.

  • Studio 5000에 대한 지원 포함
  • RSLogix
  • View Studio 및 임시 활성화에 대한 액세스 포함